Modules d'isolation/alimentation - MINI MCR-SL-RPSS-I-I-SP - 2810230

Séparateur d'alimentation MCR avec transmission HART, signal d'entrée 4...20 mA, signal de sortie 4...20 mA, raccordement à ressort,

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
  • Transmission HART bidirectionnelle au choix
  • Utilisable également comme séparateur avec entrée passive
  • Alimentation de capteurs 2 conducteurs et de capteurs passifs 3 conducteurs
  • Isolation 3 voies
  • Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts pour l'isolation galvanique, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés analogiques
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2810230
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 99 (C-7-2015)
GTIN 4046356009959
Poids par pièce (hors emballage) 65,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer