Dispositif de protection antisurtension - TT-SLKK5-S- 60DC - 2809623

L'figure montre la version TT-SLKK5-S- 5 DC

Bloc de jonction avec diode zéner servant de protection antisurtension entre les parties de serrage et le profilé, raccordement PE séparé, tension nominale : 60 V DC, montage sur NS 35/7,5, largeur : 6,2 mm, hauteur : 69 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2809623
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 84 (TT-2007)
GTIN 4017918101305
Numéro du tarif douanier 85363030

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer