Connecteur de protection antisurtension - CT 10-18FS+F/PE-24 - 2807926

Connecteur LSA-PLUS (COMTRAB CT 10) avec protections fine et primaire pour 18 circuits de signaux - GND et protection basique GND - PE. Tension nominale : 24 V DC. Version : 10 paires de fils

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation avec le CT-TERMIBLOCK et les barrettes de sectionnement et de commutation LSA-PLUS ou LSA-PROFIL
  • À plusieurs pôles, enfichable dans structure modulaire
  • Domaines d'application : installations avec tension élevée de signaux
  • Circuits de protection combinés
  • Les modules de protection doivent être insérés correctement.
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2807926
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 107 (C-6-2013)
GTIN 4017918075408
Poids par pièce (hors emballage) 106,510 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer