Connecteur de protection antisurtension type 2 - VAL-MS 500 ST - 2807609

Fiche de protection antisurtension de type 2, avec varistance haute performance pour embase VAL-MS, surveillance thermique, signalisation optique de défaut. Version : 500 V AC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protections montables sur profilé, à 1 canal
  • Détrompage mécanique de toutes les fiches
  • Embase avec/sans contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
  • Se compose d'une fiche et d'une embase
  • Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
  • Dispositif de déconnexion sur chaque connecteur mâle
Logo

Données commerciales

Code de commande 2807609
Unité de conditionnement 10 pc
Page catalogue Page 61 (C-4-2017)
GTIN 4017918075293
Poids par pièce (hors emballage) 60,340 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer