Controlekaart - IBS S5 DCB-T - 2806215

Geen afbeelding beschikbaar

Controlekaarten voor Siemens SIMATIC ® S5-besturingen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-controlekaarten voor Siemens SIMATIC S5-besturingen
Door middel van de controlekaart IBS S5 DCB-T kunnen SIMATIC S5-115U- tot 155U-, 130WB- en 150 S-besturingen aan INTERBUS worden gekoppeld.
De controlekaarten worden via de SIMATIC I/O-bus aangesloten en werken in de besturing als systeemeigen in-/uitgangskaarten met variabel adresbereik.
Via de periferie (L PW, T PW,...) of via de procesafbeelding (U E, S A,...) is directe toegang mogelijk tot de gegevens van de in- en uitgangskaarten van INTERBUS. Hierdoor kunnen de volledige taal- en diagnosemogelijkheden van de besturing worden benut.
Het INTERBUS-systeem kan automatisch (met het inschakelen van de spanning) of gestuurd (parametreerbaar) worden geactiveerd. In de gestuurde bedrijfsstand worden configuratiegegevens als busopbouw, toewijzing van de in- en uitgangen en diagnosegedrag naar de controlekaart gezonden.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2806215
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918074746
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,650 g
Douanetariefnummer 85389091
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website