Dispositif de protection antisurtension type 3 - PT 2-IT-230AC/FM - 2805130

Protection antisurtension de type 3, protection fine pour terminaux en systèmes IT, signalisation de défaut et contact de signalisation à distance. Version : 230 V AC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Remplacement du connecteur sans outil
  • Avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
  • Signalisation optique de la déconnexion par LED
  • Pour alimentations en courant à une ou plusieurs phases
  • Se compose d'une fiche et d'une embase
  • Module pour profilé
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2805130
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 57 (C-6-2013)
GTIN 4046356472166
Poids par pièce (hors emballage) 84,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer