Overspanningsbeveiligingsmoduul Type 2 - VAL-MS 1000DC/2+V - 2805091

Overspanningsbeveiliging voor 2-polige geïsoleerde en geaarde gelijkspanningssystemen 1000 V DC, voor railmontage, 3-polig basiselement (L+, L-, aarde), drie steekbare thermisch bewaakte varistoren, statusmelding op elke steker

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • steker te testen met CHECKMASTER
  • naar keuze met/zonder potentiaalvrij meldcontact
  • optische, mechanische statusindicatie van de afzonderlijke beveiligingen
  • modulair steekbare overspanningsbeveiliging Type 2
  • mechanische polarisatie van alle steekplaatsen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2805091
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 63 (TT-2011)
GTIN 4046356355766
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 351,200 g
Douanetariefnummer 85363010