Overspanningsbeveiligingsmoduul - LIT 4-24 - 2804678

Overspanningsbeveiliging in een ééndelig moduul voor railmontage met een breedte van 6,2 mm voor vier aardpotentiaalvrije signaaladers

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige differential mode beveiliging tussen alle aders
  • met afleideroverkoepelende doorverbinding van het referentiepotentiaal ME 6,2 TBUS
logo logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2804678
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 145 (C-4-2019)
GTIN 4046356428293
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 74,550 g
Douanetariefnummer 85363010