Dispositif de protection antisurtension - LIT 4X1-24 - 2804649

Protection antisurtension dans le module pour profilé en une pièce large de 6,2 mm pour quatre conducteurs avec un potentiel de référence commun.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation dans des circuits binaires, analogiques et à sécurité intrinsèque
  • Protection de jusqu'à quatre fils de signaux sur un pas de 6,2 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2804649
Unité de conditionnement 10 pc
Page catalogue Page 117 (C-4-2017)
GTIN 4046356428286
Poids par pièce (hors emballage) 63,740 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer