Overspanningsbeveiliging Type 2 - VAL-MS 230/1+1 - 2804429

Overspanningsbeveiliging voor 3-draads voedingssystemen (L1, N, PE), bestaande uit basiselement en beveiligingsstekers, voor montage op NS 35

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • naar keuze met/zonder potentiaalvrij meldcontact
  • meerkanaals Type 2-overspanningsbeveiliging
  • optische, mechanische statusindicatie van de afzonderlijke beveiligingen
  • elke afzonderlijke steker is voorzien van een beveiliging
  • mechanische polarisatie van alle steekplaatsen
  • modulair steekbare overspanningsbeveiliging Type 2
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2804429
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 61 (C-4-2019)
GTIN 4046356317801
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 244,400 g
Douanetariefnummer 85363010