Module de remplacement protection antisurtension type 2 - VAL-SQ SE 200-277/480Y/FM - 2804092

Module de protection antisurtension pour configurations en étoile de 277/480 V AC, utilisé généralement pour la protection du raccordement domestique. L'armoire électrique à classification NEMA comprend un moniteur avec compteur de surtension, LED d'état et alarme acoustique incluant la possibilité de télésurveillance. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 200 kA.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Module de protection antisurtension pour la protection du raccordement domestique des systèmes de 277/480 V AC à protection de 200 kA

Données commerciales

Code de commande 2804092
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 68 (TT-2009)
GTIN 4046356317214
Numéro du tarif douanier 85363030
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer