Module de remplacement protection antisurtension type 2 - VAL-SQ SE 200-120/240S/FM - 2804047

Module de protection antisurtension pour configurations monophasées de 120/240 V, utilisé généralement pour la protection du raccordement domestique. L'armoire électrique à classification NEMA comprend un moniteur avec compteur de surtension, LED d'état et alarme acoustique incluant la possibilité de télésurveillance. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 200 kA.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Module de protection antisurtension pour configurations monophasées de 120/240 V AC à protection de 200 kA

Données commerciales

Code de commande 2804047
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 68 (TT-2009)
GTIN 4046356317160
Numéro du tarif douanier 85363030

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer