Overspanningsbeveiligingssteker - PT 1X2-48DC-ST - 2803658

Beveiligingssteker PT met beveiligingsschakeling voor een 2-aderig zwevend signaalcircuit

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • steker te testen met CHECKMASTER
  • wordt samen met het basiselement PT 1x2...-BE geïnstalleerd
  • zeer eenvoudig in onderhoud door tweedelige opbouw
  • het basiselement maakt altijd deel uit van de installatie
  • uniform steekbare circuitbeveiliging
  • beveiliging voor een zwevend signaalcircuit
  • de steker kan voor test- en onderhoudsdoeleinden impedantieneutraal worden uitgetrokken
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2803658
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 98 (C-4-2017)
GTIN 4046356299268
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 19,750 g
Douanetariefnummer 85363010