Overspanningsbeveiligingssteker - PT-IQ-1X2-EX-24DC-P - 2801514

Overspanningsbeveiligingssteker met geïntegreerde meertraps statusindicatie op het moduul voor een 2-aderig zwevend Ex-i-circuit. Nominale spanning: 24 V DC

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2801514
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 153 (C-4-2019)
GTIN 4046356801249
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 76,300 g
Douanetariefnummer 85363010