Overspanningsbeveiligingsmoduul - PT-IQ-5-HF-12DC-PT - 2801293

De afbeelding toont de variant PT-IQ-5-HF+F-5DC-PT

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde meertraps statusindicatie op het moduul voor vijf signaaladers. Voor HF-toepassingen en telecommunicatie-interfaces zonder voedingsspanning (max. 90 Mbit/s)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • overspanningsbeveiligingssysteem
  • meertraps statusbewaking
  • verzamelmelding via voedings- en remote meldingsmoduul
  • voeding van het systeem via montagerailbus
  • max. 28 beveiligingsmodulen per voedingsmoduul
  • voor HF-toepassingen, dankzij hoge overdrachtssnelheden
  • zeer eenvoudig in onderhoud door tweedelige opbouw
  • steker polariseerbaar
  • de steker kan voor onderhoudsdoeleinden impedantieneutraal worden losgenomen
  • het basiselement maakt altijd deel uit van de installatie
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2801293
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 146 (C-4-2017)
GTIN 4046356766746
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 121,000 g
Douanetariefnummer 85363010