Overspanningsbeveiligingsmoduul - PT-IQ-3-HF-12DC-PT - 2801288

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde meertraps statusindicatie op het moduul voor drie signaaladers met gemeenschappelijk referentiepotentiaal. Voor HF-toepassingen en telecommunicatie-interfaces zonder voedingsspanning (max. 90 Mbit/s)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2801288
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 176 (C-4-2019)
GTIN 4046356766692
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 109,000 g
Douanetariefnummer 85363010