Overspanningsbeveiligingsmoduul - PT-IQ-1X2+F-12DC-PT - 2801254

De afbeelding toont de variant PT-IQ-1x2-24DC-PT

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde meertraps statusindicatie op het moduul voor een 2-aderig zwevend circuit. Indirecte aarding via gasafleider

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2801254
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 97 (C-4-2017)
GTIN 4046356766371
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 137,600 g
Douanetariefnummer 85363030