Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM - 2801164

Bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging voor 2-polige geïsoleerde gelijkspanningssystemen 600 V DC, voor railmontage, 3-polig basiselement met meldcontact, drie steekbare thermisch bewaakte beveiligingscomponenten, statusmelding op elke steker

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • verhoogde veiligheid door het aanhouden van de norm EN 50539-11
  • veilige aansluiting door geïntegreerde draaigrendel
  • eenvoudige vervanging door steekbare overspanningsbeveiliging
  • optimale beveiliging van de omzetter dankzij het lage beveiligingsniveau
  • doeltreffend vervangen van defecte stekers dankzij optische statusindicatie
  • geoptimaliseerde planning van onderhoudswerkzaamheden door afstandsmelding
  • beveiliging tegen foutief insteken door gepolariseerde stekers en basiselementen
  • altijd de juiste overspanningsbeveiliging dankzij universeel toepasbare beveiligingscomponenten Type 1 / Type 2
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2801164
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 50 (C-4-2019)
GTIN 4046356714297
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 340,620 g
Douanetariefnummer 85363030