Dispositif de protection antisurtension - CN-UB-280DC-3-SB - 2801051

Adaptateur avec protection antisurtension interchangeable pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteur N mâle-femelle

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour installations en extérieur
  • La plaque de montage permet par exemple un montage en armoire électrique.
  • Parafoudre remplaçable, à gaz
  • À installer entre l'antenne et le module radio pour la protection antisurtension

Données commerciales

Code de commande 2801051
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 176 (C-4-2017)
GTIN 4046356675734
Poids par pièce (hors emballage) 145,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer