An error occured while your request was computed

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
  • Arrêt sécurisé du connecteur mâle en cas d'orages violents et de fortes vibrations grâce au dispositif de verrouillage novateur
  • Détrompage mécanique de toutes les fiches
  • Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
  • Enfichable
  • Dispositif de déconnexion thermique pour chaque connecteur mâle

Données commerciales

Code de commande 2801044
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 37 (C-6-2015)
GTIN 4046356698122
Poids par pièce (hors emballage) 155,020 GRM
Numéro du tarif douanier 85363030
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer