Kit dispositif de protection antisurtension - GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT - 2801022

Équipement étendu de protection antisurtension avec parasurtenseur et parafoudre pour l'installation technique en bâtiment. Kit de parafoudres avec équipements de protection pour l'alimentation, les appareils de télécommunication analogiques, l'antenne TV/TV-SAT (accessoires inclus).

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Kit de protection antisurtension comme protection de base performante
  • Équipements de protection adaptés les uns aux autres
  • Parafoudre VAL-MS-T1/T2 à monter dans la distribution
  • Trois adaptateurs de protection fine (type 3) pour la protection de l'alimentation, deux avec protection supplémentaire pour câbles de signalisation (TV/SAT ou TAE)
  • Les câbles et adaptateurs sont fournis

Données commerciales

Code de commande 2801022
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 76 (C-4-2017)
GTIN 4046356673570
Poids par pièce (hors emballage) 1.430,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer