Overspanningsbeveiligingsmoduul - PT-IQ-3-PB+F-UT - 2800994

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde meertraps statusindicatie op het moduul voor drie signaaladers met gemeenschappelijk referentiepotentiaal. Indirecte aarding via gasafleider. Voor HF-toepassingen en telecommunicatie-interfaces zonder voedingsspanning (max. 90 Mbit/s)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • overspanningsbeveiligingssysteem
  • meertraps statusbewaking
  • verzamelmelding via voedings- en remote meldingsmoduul
  • voeding van het systeem via montagerailbus
  • max. 28 beveiligingsmodulen per voedingsmoduul
  • voor HF-toepassingen, dankzij hoge overdrachtssnelheden
  • zeer eenvoudig in onderhoud door tweedelige opbouw
  • steker polariseerbaar
  • de steker kan voor onderhoudsdoeleinden impedantieneutraal worden losgenomen
  • het basiselement maakt altijd deel uit van de installatie
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800994
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 79 (C-6-2015)
GTIN 4046356667425
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 111,100 g
Douanetariefnummer 85363010