Elektronische beveiligingsschakelaar - CB E1 24DC/6A S-R P - 2800912

Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar, 1-polig, actieve stroombegrenzing, statusuitgang en resetingang, steker voor basiselement

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • compacte bouwvorm met fijn onderverdeelde nominale stromen
  • modulair uitbreidbaar door het uniforme en steekbare behuizingsconcept
  • doordacht meldingsconcept maakt een plaatsonafhankelijke monitoring mogelijk
  • schakelen van de resetingang via afstandsbediening mogelijk
  • actieve stroombegrenzing, ook bij het schakelen van capacitieve belastingen
  • mogelijkheid voor het doorverbinden van de voeding / afstandsmelding met de CLIPLINE complete-toebehoren
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800912
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 383 (C-4-2019)
GTIN 4046356690997
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 35,100 g
Douanetariefnummer 85362010