Thermomagnetische beveiligingsschakelaar - CB TM1 0.5A M1 P - 2800846

Thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaar, 1-polig, uitschakelkarakteristiek M1 (middeltraag), 1 wisselcontact, steker voor basiselement

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • compacte bouwvorm met fijn onderverdeelde nominale stromen
  • modulair uitbreidbaar door het uniforme en steekbare behuizingsconcept
  • doordacht meldingsconcept maakt een plaatsonafhankelijke monitoring mogelijk
  • 240 / 277 V AC netvoedingssystemen met behulp van de M1-karakteristiek (afgeleid van de C-karakteristiek) uitschakelen
  • mogelijkheid voor het doorverbinden van de voeding / afstandsmelding met de CLIPLINE complete-toebehoren

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800846
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 329 (C-4-2017)
GTIN 4046356689977
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 42,000 g
Douanetariefnummer 85362010
Land van herkomst ID (Indonesië)