Overspanningsbeveiligingsmoduul - PT-IQ-2X1-12DC-UT - 2800780

De afbeelding toont de variant PT-IQ-1x2-24DC-UT

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde meertraps statusindicatie op het moduul voor twee signaaladers met gemeenschappelijk referentiepotentiaal

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • overspanningsbeveiligingssysteem
  • meertraps statusbewaking
  • verzamelmelding via voedings- en remote meldingsmoduul
  • voeding van het systeem via montagerailbus
  • max. 28 beveiligingsmodulen per voedingsmoduul
  • zeer eenvoudig in onderhoud door tweedelige opbouw
  • steker polariseerbaar
  • de steker kan voor onderhoudsdoeleinden impedantieneutraal worden losgenomen
  • het basiselement maakt altijd deel uit van de installatie
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800780
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 75 (C-6-2015)
GTIN 4046356645294
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 51,000 g
Douanetariefnummer 85363010
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website