Overspanningsbeveiligingssteker - PT-IQ-1X2-12DC-P - 2800771

Overspanningsbeveiligingssteker met geïntegreerde meertraps statusindicatie op het moduul voor een 2-aderig zwevend circuit. Nominale spanning: 12 V DC

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • overspanningsbeveiligingssysteem
  • meertraps statusbewaking
  • verzamelmelding via voedings- en remote meldingsmoduul
  • voeding van het systeem via montagerailbus
  • max. 28 beveiligingsmodulen per voedingsmoduul
  • zeer eenvoudig in onderhoud door tweedelige opbouw
  • steker polariseerbaar
  • de steker kan voor onderhoudsdoeleinden impedantieneutraal worden losgenomen
  • het basiselement maakt altijd deel uit van de installatie
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800771
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 72 (C-6-2013)
GTIN 4046356645485
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 45,000 g
Douanetariefnummer 85363010