Overspanningsbeveiligingsmoduul - PT-IQ-1X2-TELE-UT - 2800769

De afbeelding toont de variant PT-IQ-1x2-24DC-UT

Overspanningsbeveiligingsmoduul, bestaande uit steker en basiselement, met geïntegreerde meertraps statusindicatie op het moduul, voor het beveiligen van een aderpaar voor analoge en digitale telecommunicatie-interfaces (VDSL max. 50 Mbit/s, op korte afstanden (< 300 m) max. 100 Mbit/s).

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800769
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 163 (C-4-2017)
GTIN 4046356645072
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 78,000 g
Douanetariefnummer 85363010