Overspanningsbeveiligingsmoduul - D-LAN-CAT.5-HC - 2800763

Overspanningsbeveiliging overeenkomstig Class D (CAT5), voor Token Ring, ISDN, DS1, Ethernet en Power over Ethernet (PoE) "Mode A" en "Mode B". RJ45-beveiligingsadapter met separate aarddraad en montagevoet voor NS 35-montagerails

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige overdrachtssnelheden tot 1 Gbit/s
  • beveiligingsadapter voor acht signaalwegen via RJ45-connector
  • geschikt voor datanetten van categorie vijf

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800763
Verpakkingseenheid 1 stk
GTIN 4046356730280
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 25,000 g
Douanetariefnummer 85363030
Land van herkomst CN (China)