An error occured while your request was computed

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Artikelomschrijving

Combinatie van bliksemstroomafleider en overspanningsbeveiligingsmoduul voor 120/240 V, één-fase. De componenten zijn in een IP66/NEMA 4X-schakelkast aangebracht.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800715
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 68 (C-6-2013)
GTIN 4046356643313
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 222,220 g
Douanetariefnummer 85363090
Land van herkomst US (Verenigde Staten)