An error occured while your request was computed

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Combinatie van bliksemstroomafleider en overspanningsbeveiligingsmoduul voor 277/480 V Wye. De componenten zijn in een IP66/NEMA 4-schakelkast aangebracht.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800703
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 69 (C-6-2013)
GTIN 4046356642897
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 222,220 g
Douanetariefnummer 85363090
Land van herkomst US (Verenigde Staten)