An error occured while your request was computed

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • steker te testen met CHECKMASTER
  • betrouwbare aansluiting van de steker bij hoge bliksemstroombelastingen en sterke trillingen door een nieuw vergrendelingssysteem
  • thermische beveiliging bij elke afzonderlijke steker
  • optische, mechanische statusindicatie van de afzonderlijke beveiligingen
  • steekbaar
  • mechanische polarisatie van alle steekplaatsen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800675
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 37 (C-6-2015)
GTIN 4046356624343
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 320,400 g
Douanetariefnummer 85363030