Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+1 - 2800671

L'illustration montre la variante 335 V

Parasurtenseur / parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux triphasés avec N et PE distincts (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE), pour les classes de protection parafoudre III et IV.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Arrêt sécurisé du connecteur mâle en cas d'orages violents et de fortes vibrations grâce au dispositif de verrouillage novateur
  • Dispositif de déconnexion thermique pour chaque connecteur mâle
  • Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
  • Enfichable
  • Détrompage mécanique de toutes les fiches
Logo

Données commerciales

Code de commande 2800671
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 36 (C-6-2015)
GTIN 4046356624312
Poids par pièce (hors emballage) 574,100 GRM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer