Mini-aansluitklem - MBKKB 2,5-DIO/U-O - 2800570

Mini-aansluitklem, met geïntegreerde diode, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, lengte: 62 mm, breedte: 5,2 mm, kleur: grijs, montage: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • met de twee-etage diodeklemmen kunnen met behulp van verschillende varianten, talrijke schakelingen worden uitgevoerd
  • ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
  • overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
  • eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde insteekbruggen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800570
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 561 (C-1-2019)
GTIN 4017918074265
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,720 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)