Dispositif de protection antisurtension type 2 - VAL-SQ SP 100-600D - 2800514

Module de protection antisurtension pour configurations Delta 600 V AC. Utilise un boîtier NEMA compact qui peut être relié facilement à un boîtier disponible. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 100 kA.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Module de protection antisurtension pour configurations Delta 600 V AC à protection de 100 kA

Avantages

  • Les contacts indépendants du potentiel permettent le raccordement à un système de surveillance à distance
  • Sine Wave Tracking offre un amortissement du bruit jusqu'à -30 dB
  • Chaque chemin de parafoudre est sécurisé individuellement.
  • UL 1449, 3e édition, septembre 2009
  • Les LED surveillent en continu l'état de chaque phase.

Données commerciales

Code de commande 2800514
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 77 (TT-2011)
GTIN 4046356565110
Numéro du tarif douanier 85363090
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer