Messcheidingsklem - UKK 5-MTK-P/P-DIO/U-OL - 2800486

Messcheidingsklem, met testbusschroeven voor de opname van teststekers, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 26 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, lengte: 80 mm, breedte: 6 mm, kleur: grijs, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, nominale spanning: 400 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800486
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918251765
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 25,220 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst TR (Turkije)