Overspanningsbeveiligingsmoduul Type 2 - VAL-SQ SP 100-480D - 2800467

Overspanningsbeveiligingsmoduul voor 480 V AC Delta-configuraties. Er wordt gebruik gemaakt van een compacte NEMA-behuizing, die eenvoudig met een bestaande behuizing kan worden verbonden. Hybrid Sine Wave Tracking biedt een 100 kA-overspanningsbeveiliging

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Artikelomschrijving

Overspanningsbeveiligingsmoduul voor 480 V AC Delta-configuraties met 100 kA-overspanningsbeveiliging

Uw voordelen

  • met potentiaalvrije contacten is aansluiting op een bewakingssysteem op afstand mogelijk
  • door het Sine Wave Tracking-principe is een ruisonderdrukking van maximaal -30 dB mogelijk
  • elk overspanningsbeveiligingscircuit is individueel beveiligd
  • UL 1449, 3e uitgave, september 2009
  • led's bewaken continu de status van elke afzonderlijke fase

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800467
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 77 (TT-2011)
GTIN 4046356565011
Douanetariefnummer 85363090

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website