Reservemoduul overspanningsbeveiliging Type 2 - VAL-SQ SE 200-347/600Y /D - 2800409

Overspanningsbeveiligingsmoduul voor 347/600 V AC-sterconfiguraties, dat gewoonlijk voor de beveiliging van woningaansluitingen wordt gebruikt. De schakelkast met NEMA-classificatie omvat een monitor met overspanningscounter, status-led's en akoestisch alarm met mogelijkheid voor bewaking op afstand. Hybrid Sine Wave Tracking biedt een 200 kA-overspanningsbeveiliging

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Artikelomschrijving

Overspanningsbeveiligingsmoduul voor de beveiliging van 347/600 V AC-systemen met 200 kA-beveiliging in woningen

Uw voordelen

  • optionele scheidingsschakelaar
  • UL 1449, 3e uitgave, september 2009
  • optionele beveiliging met 10 bedrijfsmodi voor gevoelige elektronica
  • filter voor Sine Wave Tracking

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800409
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 75 (TT-2011)
GTIN 4046356564892
Douanetariefnummer 85363090