Module de remplacement protection antisurtension type 2 - VAL-SQ SE 400-120/240S /D - 2800397

Module de protection antisurtension pour configurations à phase unique/auxiliaire avec 120/240 V AC comme protection d'appareil pour le point d'alimentation. Le boîtier NEMA offre un moniteur avec compteur de surtensions, LED d'état et alarme acoustique avec contact de signalisation à distance. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 400 kA.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Module de protection antisurtension pour configurations à phase unique/auxiliaire avec protection antisurtension 20/240 V AC et 400 kA.

Avantages

  • Sectionneur en option
  • UL 1449, 3e édition, septembre 2009
  • Protection en option avec 10 modes de fonctionnement pour électronique sensible
  • Filtre pour Sine Wave Tracking

Données commerciales

Code de commande 2800397
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 74 (TT-2011)
GTIN 4046356564762
Numéro du tarif douanier 85363090
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer