Reservemoduul overspanningsbeveiliging Type 2 - VAL-SQ SE 180-277/480Y /TS - 2800378

Overspanningsbeveiligingsmoduul voor Wye-configuraties met 277/480 V AC als apparaatbeveiliging voor het voedingspunt. Beveiliging van alle fasen en richtingen. De NEMA-behuizing biedt een monitor met overspanningscounter, status-led's en een akoestisch alarm met meldcontact. Hybrid Sine Wave Tracking biedt een 180 kA-overspanningsbeveiliging

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Artikelomschrijving

Overspanningsbeveiliging van de bedrijfsaansluiting voor 277/480 V AC, 220/380 V AC, 230/400 V AC en 240/415 V AC Wye-configuraties met 180 kA-overspanningsbeveiliging. Beveiliging van alle fasen en richtingen.

Uw voordelen

  • optionele scheidingsschakelaar
  • UL 1449, 3e uitgave, september 2009
  • optionele beveiliging met 10 bedrijfsmodi voor gevoelige elektronica
  • filter voor Sine Wave Tracking

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800378
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 75 (TT-2011)
GTIN 4046356564694
Douanetariefnummer 85363090