Reservemoduul overspanningsbeveiliging Type 2 - VAL-SQ SE 300-120/208Y /TS - 2800375

Overspanningsbeveiligingsmoduul voor Wye-configuraties met 120/208 V AC als apparaatbeveiliging voor het voedingspunt. Beveiliging van alle fasen en richtingen. De NEMA-behuizing biedt een monitor met overspanningscounter, status-led's en een akoestisch alarm met meldcontact. Hybrid Sine Wave Tracking biedt een 360 kA-overspanningsbeveiliging

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Artikelomschrijving

Overspanningsbeveiliging van de bedrijfsaansluiting voor 120/208 V AC en 127/220 V AC Wye-configuraties met 300 kA-overspanningsbeveiliging. Beveiliging van alle fasen en richtingen.

Uw voordelen

  • optionele scheidingsschakelaar
  • UL 1449, 3e uitgave, september 2009
  • optionele beveiliging met 10 bedrijfsmodi voor gevoelige elektronica
  • filter voor Sine Wave Tracking

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800375
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 75 (TT-2011)
GTIN 4046356564687
Douanetariefnummer 85363090

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website