Dispositif de protection antisurtension type 1 - VAL-SQ SI 120-120/240S - 2800326

Module de protection antisurtension 120 kA pour configuration à phase unique/auxiliaire avec 120/240 V AC avec conducteurs GND et N séparés. Utilise un boîtier NEMA 4X compact qui peut être relié facilement à un boîtier disponible.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Module de protection antisurtension 120 kA de type 1 pour configurations à phase unique/auxiliaire avec GND-N séparé.

Avantages

  • Boîtier NEMA 4X compact
  • Chaque chemin de parafoudre est sécurisé individuellement.
  • UL 1449, 3e édition, septembre 2009
  • Les LED surveillent en continu l'état de chaque phase.

Données commerciales

Code de commande 2800326
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 79 (TT-2011)
GTIN 4046356564946
Numéro du tarif douanier 85363090
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer