Overspanningsbeveiligingsmoduul Type 2 - VAL-MS 600DC/2+V-FM - 2800195

De productfoto toont de variant voor 1000 V DC

Overspanningsbeveiliging voor 2-polige geïsoleerde en geaarde gelijkspanningssystemen 600 V DC, voor railmontage, 3-polig basiselement (L+, L-, aarde) met meldcontact, drie steekbare thermisch bewaakte varistoren, statusmelding op elke steker

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • steker te testen met CHECKMASTER
  • naar keuze met/zonder potentiaalvrij meldcontact
  • optische, mechanische statusindicatie van de afzonderlijke beveiligingen
  • mechanische polarisatie van alle steekplaatsen
  • modulair steekbare overspanningsbeveiliging Type 2
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800195
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 63 (TT-2011)
GTIN 4046356503136
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 303,100 g
Douanetariefnummer 85363010
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website