Overspanningsbeveiliging Type 2 - VAL-MS 230/2+0 - 2800103

2-polige, op rail te monteren overspanningsbeveiliging voor 2+0-schakeling, thermisch/dynamisch bewaakt, optische defectmelding,
bedrijfsspanning: 275 V AC

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • naar keuze met/zonder potentiaalvrij meldcontact
  • optische, mechanische statusindicatie van de afzonderlijke beveiligingen
  • elke afzonderlijke steker is voorzien van een beveiliging
  • mechanische polarisatie van alle steekplaatsen
  • meerkanaals Type 2-overspanningsbeveiliging
  • modulair steekbare overspanningsbeveiliging Type 2
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800103
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 41 (C-6-2015)
GTIN 4046356498845
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 250,000 g
Douanetariefnummer 85363030