Overspanningsbeveiligingsmoduul - DT-UFB-IB-RB0 - 2800056

Beveiligingsadapter met overspanningsbeveiliging voor 5-draads remotebusingang. Aansluiting: D-SUB 9-busconnector-stiftconnector. Als alternatief op montagerail te bevestigen. Incl. 1 m kabel met D-SUB 9-aansluiting

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • D-SUB 9-aansluiting
  • adapteruitvoering
  • door het verwijderen van de afdekkap is montage op rail mogelijk
  • D-SUB-kabel meegeleverd
  • voor remotebusmodulen (remotebus OUT - RBO)
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800056
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 183 (C-4-2019)
GTIN 4046356462723
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 436,000 g
Douanetariefnummer 85363010