Overspanningsbeveiligingsmoduul - S-PT-EX-48DC - 2800053

Overspanningsbeveiliging voor een zwevend circuit in het IP67-schroefmoduul voor sensorkoppen, aansluiting: M20 x 1,5. Getest volgens beschermklassen in Ex-omgevingen Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Is geschikt voor toepassing in een veldbussysteem volgens het FISCO-concept.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • overspanningsbeveiligingen in een zeskantbuis met diverse typen buitenschroefdraad
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800053
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 130 (C-4-2017)
GTIN 4046356445696
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 196,290 g
Douanetariefnummer 85363010