Dispositif de protection antisurtension - S-PT-4-EX-24DC-1/2" - 2800037

Parafoudre basse tension à deux niveaux pour trois ou quatre signaux de circuits de signaux indépendants du potentiel de terre dans le module à visser avec indice de protection IP67 pour têtes de capteur, raccordement ½" 14 NPT. Testé selon les classes de protection en zones Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Pour système de bus de terrain en conception FISCO.

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage simplifié sur le terrain grâce à des filetages normalisés
  • Utilisation polyvalente avec un circuit de protection universel
  • Utilisation possible dans des conditions ambiantes particulières grâce à un design robuste
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2800037
Unité de conditionnement 1 pc
Sales key CL2232 -
Page catalogue Page 141 (C_4_2019)
GTIN 4046356410984
Poids par pièce (hors emballage) 209,670 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire