Overspanningsbeveiligingsmoduul - S-PT-4-EX-24DC - 2800036

Tweetraps overspanningsbeveiliging voor drie of vier signalen van zwevende circuits in het IP67-schroefmoduul voor sensorkoppen, aansluiting M20 x 1,5. Getest volgens beschermklassen in Ex-omgevingen Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • overspanningsbeveiligingen in een zeskantbuis met diverse typen buitenschroefdraad
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800036
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 118 (C-4-2017)
GTIN 4046356411042
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 207,020 g
Douanetariefnummer 85363010