Overspanningsbeveiligingsmoduul Type 1 - VAL-SQ SI 40-3C-600 - 2800007

Overspanningsbeveiligingsmoduul voor 3-fase toepassingen met maximaal 600 V en een gemeenschappelijke GND-N. Stelt een beveiliging van 40 kA per fase ter beschikking. Compacte behuizing NEMA 4X in kleine ruimtes te installeren

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Artikelomschrijving

40 kA-overspanningabeveiligingsmoduul Type 1 voor systemen tot maximaal 600 V met gemeenschappelijke massa (GND-N)

Uw voordelen

  • elk overspanningsbeveiligingscircuit is individueel beveiligd
  • compacte NEMA 4X-behuizing
  • UL 1449, 3e uitgave, september 2009
  • led's bewaken continu de status van elke afzonderlijke fase

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2800007
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 79 (TT-2011)
GTIN 4046356347471
Douanetariefnummer 85363030