Module de remplacement protection antisurtension type 2 - VAL-SQ SI 40-2S-240 - 2800006

Module de protection antisurtension pour applications à deux phases de 240 V avec Gnd-N séparé. Offre une protection de 40 kA par phase. Boîtier compact NEMA 4X pouvant être installé dans un espace exigu.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Module de protection antisurtension 40 kA de type 2 pour systèmes allant jusqu'à 240 V avec GND-N séparé

Données commerciales

Code de commande 2800006
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 73 (TT-2009)
GTIN 4046356347495
Numéro du tarif douanier 85363030

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer