Dispositif de protection antisurtension - C-UFB- 5DC - 2797858

Adaptateur avec protections primaire et fine, pour interfaces coaxiales de signaux, tension de signal 5 V, connexion : Connecteur femelle-mâle BNC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Mise à la terre via conducteur distinct
  • Pour insertion dans le conducteur

Données commerciales

Code de commande 2797858
Unité de conditionnement 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 140 (C-6-2013)
GTIN 4017918073534
Poids par pièce (hors emballage) 86,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer